1220mm(48인치)

팔레트 포크 1220mm(48인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
39.8 in
1010 mm
74.8 in
1900 mm
무게
1192.7 lb
541 kg

개요

팔레트 포크는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

유압 포크 갈래 조정

유압 포크 갈래 조정

운전실에서 나가지 않고도 포크 갈래 위치를 조정하고 장비를 추가로 움직이지 않고도 짐을 정확하게 배치할 수 있습니다.
수명이 연장된 유압장치

수명이 연장된 유압장치

압력 저감 기능이 있는 제어 밸브로 유압 압력을 조정하여 포크 유압장치의 긴 수명을 보장합니다.
보호받는 유압장치

보호받는 유압장치

자재가 포크 캐리지에 떨어지지 않도록 설계된 특수 용접 보호대가 밸브와 유압 호스의 파손을 방지합니다.
개선된 킥스탠드 디자인

개선된 킥스탠드 디자인

새로운 킥스탠드 디자인을 적용하여 캐리지와 갈래를 단독으로 세워 안전하게 보관할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1220mm(48인치)

높이 39.8 in 1010 mm
74.8 in 1900 mm
무게 1192.7 lb 541 kg
갈래 길이 48 in 1220 mm
갈래 폭 4.9 in 125 mm
갈래 높이 24 in 610 mm
갈래 두께 2.4 in 60 mm
갈래 무게 208.1 lb 94.4 kg
작동 무게 1192.7 lb 541 kg
전장 63.7 in 1619 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1220mm(48인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도