2438mm(96인치)

2438mm(96인치) 건설용 포크

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

높이
44.5 in
1130 mm
폭
111.5 in
2833 mm
갈래 폭
7 in
178 mm

다음에 대한 제품 사양 2438mm(96인치)

높이 44.5 in 1130 mm
폭 111.5 in 2833 mm
갈래 폭 7 in 178 mm
갈래 두께 3.5 in 89 mm
결합 중량 3439 lb 1560 kg
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

2438mm(96인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

모델 샷

모델 샷