1,348mm(53in)

1,348mm(53in) 중부하 포크 캐리지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

높이
39.7 in
1009 mm
53 in
1348 mm
전체 폭
56.8 in
1442 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

중부하 작업용 등받이

중부하 작업용 등받이

크고 무겁거나 부피가 큰 짐을 실을 수 있도록 등받이를 강화했습니다.
탈착식 중앙 섹션

탈착식 중앙 섹션

중앙 섹션을 제거하여 운전자가 프레임을 통해 출입하도록 하고 콤팩트 휠 로더 링키지의 간극을 넓힐 수 있습니다.
탈착식 등받이

탈착식 등받이

등받이가 필요하지 않거나 로우 프로필 상태인 짐을 실을 때, 등받이를 완전히 제거할 수 있습니다.
볼트 연결식 톱니 모양 발판

볼트 연결식 톱니 모양 발판

톱니형 발판은 운전자가 안전하도록 운전실에 더 쉽게 드나들 수 있게 합니다.
시각적 등급 지시계

시각적 등급 지시계

3개의 수직 바 설계는 이 캐리지가 클래스 3 포크 캐리지임을 보여주는 명확한 등급 지시계입니다. 클래스 2 중부하 캐리지에는 2개의 바 설계가 대신 적용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1,348mm(53in)

높이 39.7 in 1009 mm
53 in 1348 mm
전체 폭 56.8 in 1442 mm
무게 423.3 lb 192 kg
길이 13.1 in 333 mm
갈래 간격 250~1,172mm(10~46in) 중앙 라인 - 중앙 라인 250~1,172mm(10~46in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,348mm(53in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도