1676mm(66인치)

1676mm(66인치) 산업용 그래플 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

66 in
1676 mm
높이 - 그래플 폐쇄
31.9 in
810 mm
죠 개구부
38 in
965 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

철도 침목, 나무, 대형 바위, 잡목, 건설 및 철거 자재, 재활용 이물질 같은 물건을 잡는 용도로 적합합니다. 산업용 그래플 포크는 종이, 판지, 나무 및 경량 폐형강을 관통하고 잡는 용도로도 사용할 수 있습니다.
Cat

견고한 디자인

견고한 구조는 철거, 건설 및 재활용 분야의 혹독한 작업 조건 속에서도 탁월한 구조적 내구성을 제공합니다.
Cat

넓은 턱 개구부

넓은 세로형 죠로 부피가 큰 대형 자재도 취급이 가능합니다.
Cat

강력한 조임

독립적으로 제어되는 그래플 어셈블리로 비규격 물체도 간단히 조일 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1676mm(66인치)

66 in 1676 mm
높이 - 그래플 폐쇄 31.9 in 810 mm
죠 개구부 38 in 965 mm
길이 36.5 in 927.4 mm
사용 가능한 갈래 길이 21.8 in 553 mm
무게 1106.7 lb 502 kg
갈래 직경 1.8 in 44.5 mm
갈래 수 9 9

1676mm(66인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도