| 높이 | 44.5 in 1130 mm |
| 폭 | 99.5 in 2528 mm |
| 갈래 폭 | 7 in 178 mm |
| 갈래 두께 | 3.5 in 89 mm |
| 결합 중량 | 3192 lb 1448 kg |
| 인터페이스 유형 | Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러 |
다음에 대한 제품 사양 2134mm(84인치)
2134mm(84인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
2134mm(84인치)
선택됨
- 높이
- 44.5 in
- 1130 mm
- 폭
- 99.5 in
- 2528 mm
- 갈래 폭
- 7 in
- 178 mm
포크
2134mm(84인치)
- 높이
- 44.5 in
- 1130 mm
- 폭
- 111.5 in
- 2833 mm
- 갈래 폭
- 7 in
- 178 mm
포크
2438mm(96인치)
- 높이
- 44.5 in
- 1130 mm
- 폭
- 111.5 in
- 2833 mm
- 갈래 폭
- 7 in
- 178 mm