2,738mm(108인치) 벌목 포크

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

포크 폭
95 in
2420 mm
갈래 상부 폭
90 in
2284 mm
갈래 간 폭
90 in
2284 mm

다음에 대한 제품 사양 2,738mm(108인치)

포크 폭 95 in 2420 mm
갈래 상부 폭 90 in 2284 mm
갈래 간 폭 90 in 2284 mm
갈래 길이 108 in 2738 mm
갈래 폭 12.4 in 314 mm
내부 높이 75 in 1901 mm
클램프 개구부 180 in 4570 mm
끝 영역 68.9 ft² 6.4 m²
무게 22921 lb 10397 kg

2,738mm(108인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!