| 높이 | 36.8 in 934 mm |
| 폭 | 45.8 in 1164 mm |
| 무게 | 211.6 lb 96 kg |
| 갈래 길이 | 42.1 in 1070 mm |
| 갈래 폭 | 3.9 in 100 mm |
| 갈래 높이 | 21.3 in 541 mm |
| 갈래 두께 | 1.6 in 40 mm |
| 갈래 무게 | 97 lb 44 kg |
| 그룹 무게 | 409 lb 186 kg |
| 작동 무게 | 410.1 lb 186 kg |
| 전장 | 52.4 in 1331.9 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1070mm(42인치)
1070mm(42인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
포크
1070mm(42인치)
선택됨
- 높이
- 36.8 in
- 934 mm
- 폭
- 45.8 in
- 1164 mm
- 무게
- 211.6 lb
- 96 kg
포크
1220mm(48인치)
- 높이
- 36.8 in
- 934 mm
- 폭
- 45.8 in
- 1164 mm
- 무게
- 211.6 lb
- 96 kg
포크
1220mm(48인치)
- 높이
- 39.8 in
- 1010 mm
- 폭
- 74.8 in
- 1900 mm
- 무게
- 1192.7 lb
- 541 kg