개요
건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 높이 | 35.9 in 912 mm |
| 폭 | 46 in 1160 mm |
| 전체 폭 | 49.9 in 1268 mm |
| 무게 | 207.2 lb 94 kg |
| 길이 | 10.3 in 261 mm |
| 갈래 간격 | 156~1,008mm(6~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인 156~1,008mm(6~40in) 중앙 라인 - 중앙 라인 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |