1524 mm(60인치) Fusion

팔레트 포크 1524 mm(60인치) Fusion

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

갈래 두께
3 in
65 mm
갈래 폭
6 in
150 mm
높이
33.1 in
840 mm

기능 살펴보기

Cat

ITA 클래스 IV 규정 100% 준수

<ul><li>포크가 팔레트에 맞으면 더 많은 일을 할 수 있습니다. 포크 갈래는 팔레트 부하에 대한 국제 트럭 운송 회사 협회 표준을 준수하므로 사용자도 잘 사용할 수 있습니다.</li><li>트럭, 컨테이너 및 적재 도크에서 효율적으로 올리고 내릴 수 있습니다.</li><li>ITA 표준 용량에 정격입니다.</li></ul>
Cat

사용자에게 적합하게 설계

<ul><li>최대 너비에서 최소 너비까지 선택할 수 있으므로 툴이 필요하지 않습니다. 설정이 간편합니다.</li> <li>6개의 잠금 지점은 일정한 간격인 6.3씩 떨어져 있습니다.</li> <li>해당 작업에 가장 잘 맞는 품목을 선택하세요. 60" 또는 72" 비회전식 갈래를 사용하여 일반적인 부하에 맞출 수 있습니다.</li> <li>Fusion 커플러로 모든 로더와 호환되므로 필요할 때 잡을 수 있습니다. 사용하지 않을 때 놓아둡니다.</li></ul>
Cat

Cat 특약점 지원

<ul><li>인근 Cat 특약점에서 포크용 장비, 장비 및 필요한 품목을 입수할 수 있습니다.</li> <li>전 세계 어디서나 부품과 지원을 이용할 수 있습니다.</li></ul>

다음에 대한 제품 사양 1524 mm(60인치) Fusion

갈래 두께 3 in 65 mm
갈래 폭 6 in 150 mm
높이 33.1 in 840 mm
84 in 2134 mm
외부 갈래 폭 - 최대 스프레드 87.3 in 2070 mm
작동 무게 2092 lb 949 kg

1524 mm(60인치) Fusion이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

모델

모델