1524mm(60인치)

1524mm(60인치) 파이프 및 폴 포크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

100.7 in
2559 mm
갈래 길이
60 in
1524 mm
무게
3505.3 lb
1590 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

작업

작업

강력한 구조를 적용하여 개발된 Cat® 파이프 및 기둥 포크는 뛰어난 성능을 바탕으로, 같은 툴을 사용하여 76mm(3인치) 파이프를 762mm(30인치)까지 옮길 수 있습니다.
견고한 다기능성 구조

견고한 다기능성 구조

  • 견고한 캐리지와 상단 클램프를 적용하여 보호 기능이 뛰어남
  • 넓은 투피스 클램프가 갈래와 캐리지에 파이프를 고정함
  • 원하는 자재 직경에 맞게 클램프 위치 변경 가능
  • 단일 스템이나 직경이 같은 여러 피스를 동시에 옮겨 생산성 향상 가능
Cat

조절 가능한 갈래

  • 작업 요구 사항에 맞게 갈래 폭을 조절할 수 있음
  • 툴 없이 조절 가능
보호받는 유압 실린더

보호받는 유압 실린더

상단 클램프 디자인을 적용하여 유압 실린더를 보호합니다. 원치 않는 실리더 파손과 예기치 않은 가동 중지를 방지합니다.
Cat

팔레트 및 기타 자재

팔레트화한 자재 운송이 필요하다면, 클램프를 열고 캐리지를 포크로 사용하면 됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1524mm(60인치)

100.7 in 2559 mm
갈래 길이 60 in 1524 mm
무게 3505.3 lb 1590 kg
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러
필수 유압 3차 기능 3차 기능
캐리지 높이 - 클램프 닫은 상태 52 in 1321 mm
캐리지 높이 - 클램프 연 상태 112.3 in 2852 mm
갈래 간격 - 최대 폭 96 in 2438 mm
갈래 폭 6 in 152 mm
갈래 두께 2.5 in 64 mm
부하 용량 5158.8 lb 2340 kg

1524mm(60인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도