개요
주차장, 산업용 공장, 제재소, 공항 활주로, 도로, 차도 및 차선을 청소할 때 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 10
| 전체 폭 | 92 in 2336 mm |
| 스위핑 폭 | 82.7 in 2100 mm |
| 브러시 직경 | 32.1 in 815 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음 |
| 높이 | 35.2 in 893 mm |
| 길이 | 61.4 in 1560 mm |
| 무게 | 881.8 lb 400 kg |
| 최적 유압 흐름 | 42~87L/min(11~23gpm) 42~87L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~241bar(2100~3500psi) 145~241bar(2100~3500psi) |
| 모터 배기량 | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| 최대 흐름에서의 브러시 속도 | 200RPM 200RPM |
| 스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) | 71.7 in 1820 mm |
| 전체 폭 - 각도 적용(±30도) | 79.5 in 2020 mm |
| 구동 방법 | 직접 구동 직접 구동 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 선택사항인 후드 연장 | 55.1 lb 25 kg |