개요
Cat® 픽업 브룸은 다양한 표면에서 먼지와 이물질을 수집합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 전체 폭 | 106.3 in 2700 mm |
| 스위핑 폭 | 98.4 in 2500 mm |
| 브러시 직경 | 27.6 in 700 mm |
| 필수 유압 | 3단 밸브 3단 밸브 |
| 높이 | 51.2 in 1300 mm |
| 길이 | 72 in 1830 mm |
| 무게 | 1433 lb 650 kg |
| 최적 유압 | 150~260bar(2176~3771psi) 150~260bar(2176~3771psi) |
| 모터 배기량 | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| 최대 흐름에서의 브러시 속도 | 385RPM 385RPM |
| 호퍼 용량 | 0.9 yd³ 0.66 m³ |
| 전압 | 12V 12V |
| 구동 방법 | 직접 구동 직접 구동 |
| 인터페이스 유형 | 후크 그룹 필요 후크 그룹 필요 |