브룸 후크, HPL-ISO 커플러

브룸 후크, HPL-ISO 커플러 후크 그룹

견적 요청 지금 구매

주요 사양

결합 중량
83.3 lb
37.8 kg
인터페이스 유형
HPL-ISO 커플러
HPL-ISO 커플러
전체 높이
32.8 in
834 mm

다음에 대한 제품 사양 브룸 후크, HPL-ISO 커플러

결합 중량 83.3 lb 37.8 kg
인터페이스 유형 HPL-ISO 커플러 HPL-ISO 커플러
전체 높이 32.8 in 834 mm
전체 길이 11.4 in 290 mm
전체 폭 45.3 in 1150 mm

브룸 후크, HPL-ISO 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

스튜디오 샷