BA25 유압, 12V

앵글 브룸 BA25 유압, 12V

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
106.3 in
2700 mm
스위핑 폭
98.4 in
2500 mm
브러시 직경
27.6 in
700 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

작업

작업

주차장, 산업 시설, 공장 단지, 공항 활주로, 도로, 진입로, 차선 청소에 적합합니다.
가변 스위핑 각도

가변 스위핑 각도

유압으로 또는 수동으로 좌우 30도씩 각도를 조절하며, 깔끔하게 일직선으로 둘 수도 있습니다.
고유의 서스펜션

고유의 서스펜션

고유의 서스펜션 시스템이 있어서 지지 휠이 필요 없습니다. 브러시는 초기 설정의 다양한 수직 동작을 통해 지상 압력을 일정하게 유지합니다.
주차 지지 장치

주차 지지 장치

주차 지지 장치는 브룸을 사용하지 않을 때 브룸을 안정적으로 고정합니다.
새롭게 디자인한 수평 지시계

새롭게 디자인한 수평 지시계

운전자가 운전석에서 작업하는 동안 수평 지시계를 보면서 브룸 높이를 편리하게 알 수 있습니다.
유압 모터 보호

유압 모터 보호

유압 모터를 커버로 덮어 먼지와 파편의 유입을 막습니다. 필요할 경우에는 쉽게 접근할 수 있습니다

다음에 대한 제품 사양 BA25 유압, 12V

전체 폭 106.3 in 2700 mm
스위핑 폭 98.4 in 2500 mm
브러시 직경 27.6 in 700 mm
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름
높이 51.2 in 1300 mm
길이 60.4 in 1535 mm
무게 970 lb 440 kg
최적 유압 흐름 40-150L/min(11-40gpm) 40-150L/min(11-40gpm)
최적 유압 150-260 bar(2,176-3,771 psi) 150-260 bar(2,176-3,771 psi)
모터 배기량 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 385 RPM 385 RPM
스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) 86.6 in 2200 mm
전체 폭 - 각도 적용(±30도) 94.5 in 2400 mm
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 갈고리 고정군 필요함 갈고리 고정군 필요함
전압 유형 12V 12V

BA25 유압, 12V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View