BA118 유압
신규

앵글 브룸 BA118 유압

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
80.2 in
2036 mm
스위핑 폭
70.9 in
1800 mm
브러시 직경
32.1 in
815 mm

개요

주차장, 산업용 공장, 제재소, 공항 활주로, 도로, 차도 및 차선을 청소할 때 사용합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 10

작업

작업

주차장, 산업용 공장, 제재소, 공항 활주로, 도로, 차도 및 차선을 청소할 때 이상적입니다.
가변 비질 각도

가변 비질 각도

유압식 또는 수동으로 각도를 좌우 30도까지 조정할 수 있습니다. 수직 위치에서의 청소도 가능합니다.
안정적인 유압 모터

안정적인 유압 모터

강력한 제로터 유압 모터가 브리슬 코어에 높은 토크를 제공하고 표준 흐름 장비의 성능을 극대화합니다.
보관 지원

보관 지원

보관 기능은 사용하지 않을 때 브룸을 안전하고 안정적으로 보관할 수 있도록 하고 브리슬이 납작해지지 않도록 보호합니다.
툴 장착식 작동 및 정비 매뉴얼(OMM) 홀더

툴 장착식 작동 및 정비 매뉴얼(OMM) 홀더

툴에 장착하며 이물질을 차단하는 이 홀더에는 작업 툴을 올바르게 조작하는 데 필요한 모든 작동 및 정비 매뉴얼이 있습니다.
잠금 기능이 있는 스프링

잠금 기능이 있는 스프링

조정식 스프링은 브리슬의 적절한 접지 압력을 유지합니다. 스프링 잠금 기능을 사용하면 특수 작업 중에 브리슬을 더 효과적으로 제어할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 BA118 유압

전체 폭 80.2 in 2036 mm
스위핑 폭 70.9 in 1800 mm
브러시 직경 32.1 in 815 mm
필수 유압 표준 흐름, 14핀 표준 흐름, 14핀
높이 35.2 in 893 mm
길이 61.4 in 1560 mm
무게 833.3 lb 378 kg
최적 유압 흐름 42~87L/min(11~23gpm) 42~87L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~241bar(2100~3500psi) 145~241bar(2100~3500psi)
모터 배기량 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 200RPM 200RPM
스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) 61.4 in 1560 mm
전체 폭 - 각도 적용(±30도) 69.3 in 1760 mm
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
선택사항인 후드 연장 48.5 lb 22 kg

BA118 유압이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도