890mm(35인치)

베일 스피어 890mm(35인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
51 in
1285 mm
전체 높이
22 in
570 mm
용량
2000 lb
909 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

농업 분야에서 원형 및 사각형 자재 더미를 적재하고 이동하도록 제작됐습니다. 가축 사료 및 축사용 밀, 건초, 기타 자재 더미를 운반할 수 있습니다.
2가지 길이 선택사양

2가지 길이 선택사양

특정 자재 처리 요건 및 운전자 설정용 2가지 길이 사용 가능: 990mm(39인치) 또는 1245mm(49인치) 갈래 길이, 1 또는 2갈래.
스태빌라이저 스피어

스태빌라이저 스피어

싱글 베일 스피어는 프레임 하단에 스태빌라이저 스피어 2개가 추가 배치되어 이동 및 적재 시 자재 더미를 단단히 고정합니다.
원추형 테이퍼 갈래

원추형 테이퍼 갈래

원추형 테이퍼 갈래가 자재 내에서 자재가 들러붙는 것을 최소화합니다. 자재 적재 및 이동 시 뛰어난 생산성을 제공하도록 제작됐습니다. 단조 갈래는 열처리를 거치고 고장력 강철로 제작되어 강성과 내구성이 뛰어납니다.

다음에 대한 제품 사양 890mm(35인치)

전체 폭 51 in 1285 mm
전체 높이 22 in 570 mm
용량 2000 lb 909 kg
사용 가능한 갈래 길이 35 in 890 mm
전체 깊이 47 in 1186 mm
무게 154 lb 70 kg
갈래 간격 31 in 800 mm
스태빌라이저 갈래 길이 11 in 281 mm

890mm(35인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

Cat® 베일 스피어 활용 사례

Cat 304.5E2에 사용 중인 Cat® 베일 스피어

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 베일 스피어 활용 사례
Cat 304.5E2에 사용 중인 Cat® 베일 스피어

작업 중인 Cat® 베일 스피어

Cat® 베일 처리 솔루션 개요

모든 작업을 위한 어탯치먼트 - Cat® 작업 툴 어탯치먼트

작업 중인 Cat® 베일 스피어
Cat® 베일 처리 솔루션 개요
모든 작업을 위한 어탯치먼트 - Cat® 작업 툴 어탯치먼트

360 View