1140mm(45인치)

베일 스피어 1140mm(45인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
55.4 in
1407 mm
전체 높이
51.8 in
1315 mm
용량
3007.1 yd³
1364 m³

개요

Cat® 베일 스피어는 원형 및 사각형 건초 더미 및 농업에서 사용하는 다른 자재 더미에 이상적입니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

농업 분야의 원형 또는 사각 자재 더미를 적재/운송하는 용도로 설계되었습니다. 보리, 건초 및 기타 자재 더미를 옮겨 가축 사료나 잠자리로 사용할 수 있습니다.
두 가지 길이 옵션

두 가지 길이 옵션

구체적인 자재 처리 요구 사항과 운전자 선호도에 따라 두 가지 길이, 즉 990mm(39인치)나 1245mm(49인치) 단일 또는 이중 갈래를 사용할 수 있습니다.
중부하 작업용 높은 등받이 구조

중부하 작업용 높은 등받이 구조

이중 갈래 베일 스피어 모델에는 중부하 작업용 높은 등받이가 적용되어 탁월한 가시성을 제공하며 장비 운전실에 쉽게 출입할 수 있습니다.
원추 테이퍼형 갈래

원추 테이퍼형 갈래

원추 테이퍼형 갈래는 갈래가 자재 더미에 들러붙을 가능성을 최소화합니다. 자재를 적재하고 운송할 때 탁월한 생산성을 발휘하도록 설계되었습니다. 주조한 갈래는 열처리되었고 고장력강으로 제작되어 탁월한 강도와 내구성을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 1140mm(45인치)

전체 폭 55.4 in 1407 mm
전체 높이 51.8 in 1315 mm
용량 3007.1 yd³ 1364 m³
사용 가능한 갈래 길이 44.9 in 1140 mm
전체 깊이 53 in 1347 mm
무게 266.8 lb 121 kg
갈래 간격 28.3 in 720 mm

1140mm(45인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 중인 Cat® 베일 스피어

Cat 304.5E2에서 사용 중인 Cat® 베일 스피어

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 중인 Cat® 베일 스피어
Cat 304.5E2에서 사용 중인 Cat® 베일 스피어

작업 현장에서의 Cat® 베일 스피어

Cat® 더미 처리 솔루션 개요

어떤 작업에도 어울리는 어탯치먼트 - Cat® Work Tool 어탯치먼트

작업 현장에서의 Cat® 베일 스피어
Cat® 더미 처리 솔루션 개요
어떤 작업에도 어울리는 어탯치먼트 - Cat® Work Tool 어탯치먼트

360 View