289D3

콤팩트 트랙 로더 289D3

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중
2890 lb
1315 kg
작동 무게
10688 lb
4848 kg

개요

편안하게. 성능. 스마트함.

수직 리프트 설계 방식의 Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.

복리후생

15% 운전자 편의 향상을 위한 추가 공간

•보다 편안하게 재설계된 운전실 •보다 쉽게 장비에 출입하도록 넓어진 오프닝 도어

성능

•성능 조절 서스펜션 향상 •연료 계통 및 동력전달장치에 대한 고객 중심의 개선

스마트함

•한 차원 높은 수준의 장비와 도구 호환성 제공 •통합 SMART 기술로 복합 어탯치먼트 자동화 – 업계 최초 - 어탯치먼트 인식 ·제어장치의 맞춤 구성 ·Grade Assist

다음에 대한 제품 사양 289D3

총 출력 - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
정미 출력 - SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW
배기량 203 in³ 3.3 l
보어 3.7 in 94 mm
행정 4.7 in 120 mm
정미 출력 72.9 hp 54.4 kW
공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러/후처리 장치, 냉각 팬이 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러/후처리 장치, 냉각 팬이 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
엔진 모델 Cat C3.3B DIT(터보) Cat C3.3B DIT(터보)
피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
정미 출력 - ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 2890 lb 1315 kg
팁핑 하중 8255 lb 3750 kg
돌파력 - 틸트 실린더 7291 lb 3307 kg
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 4370 lb 1985 kg
정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 4130 lb 1880 kg
지면 압력 - 450mm/17.7in 트랙 4.7 psi 32.2 kPa
지면 접촉 면적 - 450mm/17.7in 트랙 2272 in² 1.47 m²
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 2,036mm(80in) 로우 프로필 버킷, 450mm(17.7in) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 2,036mm(80in) 로우 프로필 버킷, 450mm(17.7in) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
작동 무게 10688 lb 4848 kg
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 2,036mm(80in) 로우 프로필 버킷, 450mm(17.7in) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 2,036mm(80in) 로우 프로필 버킷, 450mm(17.7in) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
냉각 계통 3.7 gal(US) 14 l
엔진 크랭크케이스 3 gal(US) 11 l
연료 탱크 27.7 gal(US) 105 l
유압 계통 13.7 gal(US) 52 l
유압 탱크 10.3 gal(US) 39 l
길이 - 지면상의 트랙 64.2 in 1630 mm
전체 길이 - 트랙 83.8 in 2129 mm
높이 - 운전실 상단 83.2 in 2113 mm
지상고 8.9 in 226 mm
이탈 각도 33° 33°
최대 덤프 각도 51° 51°
최대 리프트 및 덤프에서 간극 94 in 2387 mm
중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 70.7 in 1796 mm
길이 - 버킷 제외 117.9 in 2995 mm
최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 50 in 1270 mm
중심으로부터 회전 반경 - 버킷 88.8 in 2256 mm
버킷 핀 높이 - 운송 위치 7.5 in 190 mm
중심으로부터 회전 반경 - 커플러 55.5 in 1410 mm
버킷 핀 높이 - 최대 리프트 125.1 in 3178 mm
도달 거리 - 최대 리프트/덤프 30 in 761 mm
길이 - 지면에서의 버킷 포함 146.2 in 3714 mm
최고 전체 높이 158.1 in 4015 mm
후경각 - 최고 높이 84° 84°
버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 14.5 in 369 mm
장비 폭(450mm/17.7in 트랙) 78 in 1981 mm
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 2,036mm(80in) 로우 프로필 버킷, 450mm(17.7in) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 2,036mm(80in) 로우 프로필 버킷, 450mm(17.7in) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) 44 hp 33 kW
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 4061 psi 28000 kPa
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 23 psi 86 kPa
유압 흐름 – 높은 유속 XPS - 유압 출력(계산됨) 76 hp 57 kW
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 3335 psi 23000 kPa
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 흐름 32 gal/min 121 l/min
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 8.3 mile/h 13.3 km/h
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 4.5 mile/h 7.2 km/h
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.430미터톤의 CO2에 해당하는 1.0kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.430미터톤의 CO2에 해당하는 1.0kg의 냉매가 들어 있습니다.
주(2) **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다.
운전실 외부*** 103 dB(A) 103 dB(A)
운전실 내부** 83 dB(A) 83 dB(A)
주(3) ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준
주(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다.

289D3 표준 장비

전기

  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 조명: 게이지 백라이팅, 2개의 후미등, 2개의 후방 할로겐 작업등, 2개의 조절식 전방 할로겐 라이트, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 850CCA

운전자 환경

  • 후방 카메라를 장착한 고급 디스플레이: 완전 컬러, 127mm(5인치) LCD 화면, 첨단 다중 운전자 보안 계통, 화면을 보면서 조절하는 작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어장치
  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 자리에서 일어나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치

  • Cat C3.3B, 터보 디젤 엔진, Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준 충족
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S·O·SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 캐니스터형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 작동, 유압 해제, 습식 다중 디스크 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기, 2단 속도 주행
  • 서스펜션 - 독립 비틀림 차축(4)

기타

  • 엔진 엔클로저, 잠금식
  • 연장 수명 부동액, –37°C(–34°F)
  • 장비 묶음 지점(6)
  • 지지대, 리프트 암
  • 유압 오일 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터, 팽창 병
  • Cat ToughGuard™ 호스
  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 좌측 리프트 암 측면을 따라 있는 루트 작업 툴 호스를 위한 분할 D 링
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 볼록한 팬 세척
  • 변속 수요 팬
  • Product Link™ PL243, 이동통신

필수 장비

  • 유압장치, 표준 또는 높은 유속 XPS
  • 퀵 커플러, 기계식 또는 동력식
  • 시인성이 우수한 안전 벨트, 50mm(2인치) 또는 75mm(3인치)
  • 강철 삽입 고무 트랙 - 450mm(17.7in)
  • 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러 또는 삼중 플랜지 전방/후방 아이들러
  • 성능 패키지:
    – 성능 패키지 H1: 표준 흐름 유압장치(자체 높이 조정 불가)
    – 성능 패키지 H2: 표준 흐름, 이중 방향 전자식 자체 높이 조정(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너 및 전자식 완충(상승 및 하강)
    – 성능 패키지 H3: 고속 흐름 XPS, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 작업 툴 굴착 위치 회송, 작업 툴 포지셔너, 전자식 완충(상승 및 하강)
  • 편의장비 패키지:
    – 개방형 ROPS (C0): 고정형 시트(푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 또는 도어 없음)
    – 개방형 ROPS (C1): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 컵 홀더, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트)(히터 또는 도어 없음)
    – 히터 포함 밀폐형 ROPS(C2): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 및 성에 제거장치, 측면 창문, 컵 홀더, 라디오 지원, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트) 및 도어(유리 또는 폴리카보네이트)
    – 밀폐형 ROPS(A/C(C3) 포함): C2 + 에어컨

289D3 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 핸드-푸트 스타일 제어장치
  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, 회전
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 페인트, 맞춤형
  • 중부하 작업용 배터리, 1,000CCA
  • Product Link PL641, 이동통신
  • 승차 제어
  • 마이크를 포함한 Bluetooth® 라디오(USB 및 보조 입력 잭을 포함한 AM/FM/기상 채널 수신기)

289D3이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더
Cat® 289D3 콤팩트 트랙 로더

360 View
360 View

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기