스튜디오 샷

제설차 SR118

견적 요청 지금 구매

주요 사양

흡입구 폭
63.5 in
1614 mm
전체 폭
73.9 in
1877 mm
무게
954.6 lb
478 kg

개요

도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 SR118

흡입구 폭 63.5 in 1614 mm
전체 폭 73.9 in 1877 mm
무게 954.6 lb 478 kg
전체 높이 72.6 in 1843 mm
전체 길이 37.4 in 951 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속
최적 유압 흐름 80L/min(21.1gpm) 80L/min(21.1gpm)
최적 유압 230bar(3,335.9psi) 230bar(3,335.9psi)
절단 높이 34.1 in 867 mm
최대 스로 40 ft 12.2 m
오거 직경 18 in 457 mm
임펠러 팬 직경 25 in 635 mm
임펠러 팬 폭 8.7 in 222 mm
슈트 회전 270도 270도

SR118이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View