개요
독립적으로 작동하는 블레이드 2개가 유압식 각도 조절을 통해 5가지 블레이드 구성으로 변경되어, 최상의 효율성과 출력으로 눈을 치울 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 직선 폭 | 84 in 2134 mm |
| 각도 적용 폭 | 73 in 1854 mm |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| V 폭 - 스쿠프 모드 | 72.7 in 1847 mm |
| V 폭 - 제설기 모드 | 78 in 1982 mm |
| 무게 | 939.2 lb 426 kg |
| 블레이드 높이 | 29 in 737 mm |
| 전체 높이 | 32.5 in 826 mm |
| 길이 | 52 in 1320 mm |
| 유압식 각도 조절 - 중심에서 왼쪽/오른쪽 | ±35도 ±35도 |
| 부양 | ±5도 ±5도 |
| 최적 유압 흐름 | 57~76lpm(15~20gpm) 57~76lpm(15~20gpm) |
| 최적 유압 | 150~230bar(2176~3340psi) 150~230bar(2176~3340psi) |
| 트립 엣지 수량 | 2 2 |
| 트립 엣지 유형 | 강철 강철 |
| 트립 엣지 높이 | 4 in 101 mm |
| 트립 엣지 피벗 높이 | 3.3 in 83 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
눈을 치우는 Cat V형 제설기
앵글 블레이드 설정 상태에서 눈을 치우는 Cat V형 제설기
스쿠프 설정 상태에서 눈을 밀고 있는 Cat V형 제설기