스튜디오 샷

베일 그랩 1803mm(71인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
55.2 in
1401 mm
전체 높이
34.4 in
873 mm
최대 개방 폭
71 in
1803 mm

개요

Cat® 베일 그랩은 사각 또는 원형으로 포장한 더미를 안전하게 잡고, 옮기고, 배치합니다.

다음에 대한 제품 사양 1803mm(71인치)

전체 폭 55.2 in 1401 mm
전체 높이 34.4 in 873 mm
최대 개방 폭 71 in 1803 mm
용량 2405.2 lb 1091 kg
전체 깊이 61 in 1550 mm
무게 575.4 lb 261 kg
작동 압력 3045.8 psi 21000 kPa
내부 폭, 암을 닫은 상태 37 in 940 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속

1803mm(71인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 현장에서의 Cat® 베일 그랩

포장한 더미를 집어 올리는 Cat® 베일 그랩

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 베일 그랩
포장한 더미를 집어 올리는 Cat® 베일 그랩

360 View