개요
뛰어난 초목 및 우거진 수풀 절단/멀칭 성능을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 11
| 전체 폭 | 74.1 in 1882 mm |
| 작동 폭 | 62.3 in 1582 mm |
| 길이 | 53.3 in 1354 mm |
| 전체 높이 | 58.3 in 1480 mm |
| 무게 | 3053.4 lb 1385 kg |
| 구동 방법 | 폴리 체인 벨트 폴리 체인 벨트 |
| 모터 | 차축 피스톤 2단 속도 차축 피스톤 2단 속도 |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 최적 유압 흐름 | 120~125L/min(31~33gpm) 120~125L/min(31~33gpm) |
| 최적 유압 | 200~278bar(2900~4061psi) 200~278bar(2900~4061psi) |
| 드럼 속도 | 2576~2683rpm 2576~2683rpm |
| 고정 드럼 당 이빨 | 26 26 |
| 최대 절단 직경 | 7.9 in 200 mm |
| 최대 절단 깊이 | 1 in 26 mm |