개요
뛰어난 초목 및 우거진 수풀 절단/멀칭 성능을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 전체 폭 | 69.2 in 1758 mm |
| 작동 폭 | 58.3 in 1480 mm |
| 길이 | 48 in 1219 mm |
| 전체 높이 | 50.4 in 1281 mm |
| 무게 | 1803.4 lb 818 kg |
| 구동 방법 | V 벨트 V 벨트 |
| 모터 | 차축 피스톤 2단 속도 차축 피스톤 2단 속도 |
| 필수 유압 | 높은 유속 높은 유속 |
| 최적 유압 흐름 | 96~117L/min(25~31gpm) 96~117L/min(25~31gpm) |
| 최적 유압 | 200~230bar(2900~3336psi) 200~230bar(2900~3336psi) |
| 드럼 속도 | 2480~3020RPM 2480~3020RPM |
| 고정 드럼 당 이빨 | 36 36 |
| 최대 절단 직경 | 7.9 in 200 mm |
| 최대 절단 깊이 | 2.8 in 70 mm |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 HM215C 멀쳐
작업 중인 Cat® 멀쳐
작업현장에서의 Cat® C 시리즈 멀쳐
Cat® C 시리즈 멀쳐 개요
Cat® C 시리즈 높은 유속 멀쳐 정비 팁
Cat® C 시리즈 높은 유속 멀쳐 작업 팁
Cat® 299D2 XHP 콤팩트 트랙 로더와 멀쳐 고객 사례(노샘프턴셔, 영국)
Cat® 멀쳐 특징 및 장점