HM208

멀쳐 HM208

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
40.4 in
1026 mm
작동 폭
32.2 in
818 mm
길이
28.1 in
714 mm

개요

뛰어난 초목 및 우거진 수풀 절단/멀칭 성능을 제공합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

작업

작업

브러시 세척, 식물 관리, 미개척 토지 개간, 환경 유지 관리, 잘라낸 자재와 바이오매스 생산용 유기 폐기물 파쇄에 멀쳐를 사용하십시오.
가변 용량형 피스톤 모터

가변 용량형 피스톤 모터

모터 압력이 실속 조건에 도달하면, 모터 배기량이 변경되어 저속에서 높은 토크를 제공하기 때문에 실속 위험이 낮은 상태로 자재를 처리할 수 있습니다. 자재가 처리되면 모터 배기량이 고속 작업에 맞게 자동으로 변경됩니다.
균형 잡힌 드럼

균형 잡힌 드럼

멀칭 드럼은 최대한의 멀칭 성능과 원할한 작동을 발휘하도록 무게가 조정됩니다. 엇갈린 이빨 디자인은 항상 이빨 하나만 소재에 닿게 하여 효율적인 절단 성능을 제공합니다.
Cat® XTC 유압 호스

Cat® XTC 유압 호스

신속 분리 유압 라인을 이용하면 툴을 쉽게 교체할 수 있습니다. 케이스 배출로는 모터 수명을 늘리고 내부 모터 구성품을 보호하는 역할을 합니다. 나선형 호스 보호 장치는 사용 중에 유압 라인을 보호해 줍니다.
이중 유압 도어

이중 유압 도어

표준 이중 유압 도어(전방 및 후방)는 이물질이 드럼을 통해 더 오래 재순환되게 하여 더욱 정교한 완성품을 제공합니다.
통합형 스탠드

통합형 스탠드

통합형 스탠드를 이용하면 어탯치먼트에 쉽게 접근하여 제거할 수 있습니다. 보관을 위해 멀쳐를 납작하게 눕힐 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 HM208

전체 폭 40.4 in 1026 mm
작동 폭 32.2 in 818 mm
길이 28.1 in 714 mm
전체 높이 41.9 in 1065 mm
무게 1080.3 lb 490 kg
구동 방법 V 벨트 구동 V 벨트 구동
모터 2단 속도 차축 피스톤 2단 속도 차축 피스톤
필수 유압 표준 유속 표준 유속
최적 유압 흐름 70~130L/min(18~34gpm) 70~130L/min(18~34gpm)
최적 유압 150~250bar(2175~3626psi) 150~250bar(2175~3626psi)
드럼 속도 2770~2890RPM 2770~2890RPM
고정 드럼 당 이빨 15 15
최대 절단 직경 120~200mm(5~8인치) 120~200mm(5~8인치)

HM208이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

울타리 너머의 수풀을 정리 중인 Cat® HM210 멀쳐

우측도

작업 중인 Cat® HM210 멀쳐

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
울타리 너머의 수풀을 정리 중인 Cat® HM210 멀쳐
우측도
작업 중인 Cat® HM210 멀쳐