개요
뛰어난 초목 및 우거진 수풀 절단/멀칭 성능을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 전체 폭 | 48.3 in 1226 mm |
| 작동 폭 | 39.8 in 1012 mm |
| 길이 | 28.1 in 714 mm |
| 전체 높이 | 41.9 in 1065 mm |
| 무게 | 1190.5 lb 540 kg |
| 구동 방법 | V 벨트 구동 V 벨트 구동 |
| 모터 | 2단 속도 차축 피스톤 2단 속도 차축 피스톤 |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 최적 유압 흐름 | 70~130L/min(18~34gpm) 70~130L/min(18~34gpm) |
| 최적 유압 | 150~250bar(2175~3626psi) 150~250bar(2175~3626psi) |
| 드럼 속도 | 2770~2890RPM 2770~2890RPM |
| 고정 드럼 당 이빨 | 24 24 |
| 최대 절단 직경 | 120~200mm(5~8인치) 120~200mm(5~8인치) |