HM418 바이트 제한장치

멀쳐 HM418 바이트 제한장치

견적 요청 지금 구매

주요 사양

전체 폭
83.5 in
2122 mm
작동 폭
71.7 in
1822 mm
길이
53.3 in
1354 mm

개요

뛰어난 초목 및 우거진 수풀 절단/멀칭 성능을 제공합니다.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 11

작업

작업

브러시 세척, 식물 관리, 미개척 토지 개간, 환경 유지 관리, 잘라낸 자재와 바이오매스 생산용 유기 폐기물 파쇄에 멀쳐를 사용하십시오.
고성능 멀칭

고성능 멀칭

일반적인 수풀 지형에서 식물과 관목을 절단하고 멀칭하는 뛰어난 성능을 제공할 목적으로 설계되었습니다. 묘목, 관목과 나무가 멀칭한 자재로 잘 들어가지 않습니다.
견고한 멀칭 헤드

견고한 멀칭 헤드

견고한 멀칭 헤드는 직경이 최대 200mm(8in)인 나무를 처리할 수 있어 효과적인 토지 개간 작업에 적합합니다.
이중 속도 유압 모터

이중 속도 유압 모터

이중 속도 축 피스톤 모터는 원활하고 효율적인 성능을 제공하며, 자재 부하가 달라지더라도 최상의 토크를 제공합니다.
조절 가능한 푸시 프레임

조절 가능한 푸시 프레임

표준 조절 가능한 푸시 프레임을 사용하면 나무를 조정하여 최상의 절단과 효율성을 확보할 수 있습니다. 로우 프로필 디자인으로 운전자의 가시성을 개선하며, 핀 스타일 세그먼트로 절단 중인 이빨 부분을 제어하여 이빨 수명을 늘릴 수 있습니다.
색상을 적용한 압력 게이지

색상을 적용한 압력 게이지

색상을 적용한 압력 게이지는 운전자 피드백을 제공하여 생산성을 최대화하는 표준 장비입니다. 운전자는 녹색, 노란색, 빨간색 지역을 이용해 멀쳐에 부하가 적용되는 곳을 확인하고, 변화하는 자재 부하를 조정하여 생산성을 극대화할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 HM418 바이트 제한장치

전체 폭 83.5 in 2122 mm
작동 폭 71.7 in 1822 mm
길이 53.3 in 1354 mm
전체 높이 58.3 in 1480 mm
무게 3315.7 lb 1504 kg
구동 방법 폴리 체인 벨트 폴리 체인 벨트
모터 차축 피스톤 2단 속도 차축 피스톤 2단 속도
필수 유압 XHP/XE XHP/XE
최적 유압 흐름 150~155L/min(40~41gpm) 150~155L/min(40~41gpm)
최적 유압 200~278bar(2900~4061psi) 200~278bar(2900~4061psi)
드럼 속도 2673~2762rpm 2673~2762rpm
고정 드럼 당 이빨 32 32
최대 절단 직경 7.9 in 200 mm
최대 절단 깊이 1 in 26 mm

HM418 바이트 제한장치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View