SG36

SG36 스텀프 연마기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

필수 유압
높은 유속 XPS
높은 유속 XPS
커팅 휠 직경 - 이빨 포함
21.5 in
547 mm
절단 깊이 - 지면 아래
20.5 in
521 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

작업

작업

주거, 상업 및 농업 지역에서 그루터기를 경제적으로 제거하는 용도로 설계되었습니다. 여러 그루터기를 제거해야 하는 상황에서 토 비하인드 연마기에 비해 우수한 생산성을 제공합니다.
구동 계통

구동 계통

직접 구동 계통은 변속, 단방향, 제로터식 유압 모터로 최적의 커팅 휠 속도와 높은 토크를 제공하여 효율적인 연마 성능을 발휘합니다.
견고한 커팅 휠

견고한 커팅 휠

견고한 커팅 휠과 볼트 연결식 교체형 카바이드 이빨 32개가 최상의 내구성과 절단 효율성을 제공합니다.
조절 가능성

조절 가능성

커팅 휠 스윙, 연장 및 깊이를 조절할 수 있는 탁월한 운전자 제어가 가능합니다.
유압 제어장치

유압 제어장치

스윙과 연장은 운전자실에서 전기 유압식 밸브를 이용해 유압식으로 제어하기 때문에 생산성과 스윙 사이클 시간 효율이 증가합니다.
이중 높이 회전 스탠드 피트

이중 높이 회전 스탠드 피트

견고한 이중 높이 회전 스탠드 피트는 연마 작업 시 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 특정 장비 커플러의 지면에서의 높이와 타이어 직경에 맞게 피트를 조절할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 SG36

필수 유압 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS
커팅 휠 직경 - 이빨 포함 21.5 in 547 mm
절단 깊이 - 지면 아래 20.5 in 521 mm
커팅 헤드 연장 11 in 280 mm
최대 흐름에서의 커팅 헤드 속도 1230rpm 1230rpm
커팅 헤드 스윙 범위 70도 70도
절단 깊이 - 지면 위 18.5 in 470 mm
커팅 휠 폭 - 이빨 포함 3.3 in 83 mm
절단 깊이 - 풀 스윙 범위 60 in 1524 mm
구동 방법 제로터 모터 - 직접 제로터 모터 - 직접
최대 압력에서의 구동축 토크 345.9 lb/ft 469 N·m
모터 배기량 6.1 in³ 100 cm³
최적 유압 207~310bar(3000~4500psi) 207~310bar(3000~4500psi)
전체 높이 32 in 813 mm
전장 68.4 in 1737 mm
전체 폭 46.3 in 1175 mm
최적 유압 흐름 95~125L/min(25~33gpm) 95~125L/min(25~33gpm)
무게 881.8 lb 400 kg
커팅 휠 당 카바이드 이빨 수 32 32

SG36이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

작업 현장에서의 Cat® 297D2 및 SG18B 그루터기 연마기

작업 현장에서의 Cat® SG18B 그루터기 연마기

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
작업 현장에서의 Cat® 297D2 및 SG18B 그루터기 연마기
작업 현장에서의 Cat® SG18B 그루터기 연마기

360 View