개요
Cat® 오거는 건설, 농업, 조경 분야에서 기초 작업, 울타리/표지판 설치, 나무/관목 식재 등에 필요한 구멍을 파는 용도로 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 최대 압력에서의 구동축 토크 | 3037.3 lb/ft 4118 N·m |
| 구동 방법 | 제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치 제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치 |
| 장착 브래킷 설계 | 스키드 스티어 로더 커플러 스키드 스티어 로더 커플러 |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 최적 유압 흐름 | 42~83L/min(11~22gpm) 42~83L/min(11~22gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 전체 폭 - 브래킷 포함 | 45.4 in 1152 mm |
| 전체 길이 - 브래킷 포함 | 23.5 in 598 mm |
| 전체 높이 | 36.8 in 934 mm |
| 하우징 직경 | 9.9 in 252 mm |
| 스윙 범위 | 102도 102도 |
| 스윙 범위(앞/뒤) | 120도 120도 |
| 스윙 범위(L/R) | 102도 102도 |
| 무게 | 366 lb 166 kg |
| 모터 배기량 | 15 in³ 250 cm³ |
| 최대 흐름에서의 비트 속도 | 71rpm 71rpm |
| 육각 출력 축 크기 | 2 in 51 mm |
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
908M 콤팩트 휠 로더에서 작업 중인 Cat® 오거
277D 전지형 로드에서 작업 중인 Cat® 오거