A68, 핀 부착

A68, 핀 부착 오거

견적 요청 지금 구매

주요 사양

최대 압력에서의 구동축 토크
5037.5 lb/ft
6830 N·m
구동 방법
제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치
제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치
장착 브래킷 설계
415-444 백호 로더 핀 부착
415-444 백호 로더 핀 부착

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

작업

작업

Cat® 오거는 건설, 농업, 조경 분야에서 기초 작업, 울타리/표지판 설치, 나무/관목 식재 등에 필요한 구멍을 파는 용도로 사용합니다.
Cat

다중 구동 시스템

적절한 속도와 토크를 바탕으로 다양한 토양 유형에서 작업을 수행하는 3가지 구동 시스템을 제공합니다.

  • A23은 경부하 작업에서 최적 비트 속도와 출력 토크를 생성하는, 가변 양방향 제로터 방식 유압 모터를 지원합니다.
  • A41은 중부하 작업에서 최적 비트 속도와 출력 토크를 생성하는 유성기어박스에 장착되는, 가변 양방향 단일 유성기어 감속 구동 제로터 방식 유압 모터를 지원합니다.
  • A68은 고성능 드릴 작업이 필요한 중부하 작업에서 최적 비트 속도와 출력 토크를 생성하는 유성기어박스에 장착되는, 가변 양방향 이중 유성기어 감속 구동 유압 기어 모터를 지원합니다.
어떤 작업에도 어울리는 견고한 비트

어떤 작업에도 어울리는 견고한 비트

견고한 비트는 다양한 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 다양한 작업과 지면 조건을 처리할 수 있도록 표준 비트, 나무 비트, 산업용 비트와 표준 록 드릴 헤드 비트(볼트 연결식)가 제공됩니다.
비트 연장 및 어댑터

비트 연장 및 어댑터

다양한 연장을 이용해 더 깊이 파고 원형 또는 육각 축 비트 설계에 맞게 조정할 수 있습니다. 리텐션 핀이 적용되어 오거 플라이트를 빠르게 교체할 수 있습니다.
굴절식 조인트

굴절식 조인트

굴절식 조인트를 사용하면 장비 위치에 상관없이 오거를 수직으로 달 수 있습니다.
기계식 스윙 정지

기계식 스윙 정지

기계식 스윙 정지는 오거의 오버 스윙을 방지합니다.

다음에 대한 제품 사양 A68, 핀 부착

최대 압력에서의 구동축 토크 5037.5 lb/ft 6830 N·m
구동 방법 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치
장착 브래킷 설계 415-444 백호 로더 핀 부착 415-444 백호 로더 핀 부착
필수 유압 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS
최적 유압 흐름 95~130L/min(25~34gpm) 95~130L/min(25~34gpm)
최적 유압 207~290bar(3002~4206psi) 207~290bar(3002~4206psi)
전체 폭 - 브래킷 포함 14.1 in 358 mm
전체 길이 - 브래킷 포함 25.6 in 650 mm
전체 높이 39.6 in 1006 mm
하우징 직경 11 in 280 mm
스윙 범위(앞/뒤) 117도 117도
스윙 범위(L/R) 76도 76도
무게 403.4 lb 183 kg
모터 배기량 2.67 in³ 44 cm³
최대 흐름에서의 비트 속도 81rpm 81rpm
육각 출력 축 크기 2 in 51 mm

A68, 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

908M 콤팩트 휠 로더에서 작업 중인 Cat® 오거

277D 전지형 로드에서 작업 중인 Cat® 오거

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
908M 콤팩트 휠 로더에서 작업 중인 Cat® 오거
277D 전지형 로드에서 작업 중인 Cat® 오거

360 View