152mm(6in) 록 드릴 헤드

오거 비트 152mm(6in) 록 드릴 헤드

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
록 헤드 비트
록 헤드 비트
전체 길이
9.4 in
238 mm
무게
23.4 lb
10.6 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

표준 작업

표준 작업

표준 작업 비트는 일반적인 굴착 작업에서 일반 지면 조건과 파쇄 가능 암석 작업에 사용합니다. 이빨을 빠르게 변경할 수 있어 매일 구멍 250~300개를 파는 작업자에게 적합합니다.
나무 비트

나무 비트

나무 비트는 연마성 토양과 파쇄 가능 암석에서 최상의 효과를 발휘합니다. 나무용 비트는 테이퍼 처리되어 있어 떠낸 분을 식재할 대구경 상단 구멍 굴착 및 멀칭/ 비료 주기에 이용되는 소구경 구멍 굴착에 적합합니다.
산업용 비트

산업용 비트

산업용 비트는 굴착 작업에서 이빨이 잘 상하지 않지만 쉽게 제거하고 설치할 수 있습니다.
표준 록 드릴 헤드 비트(볼트 연결식)

표준 록 드릴 헤드 비트(볼트 연결식)

표준 록 드릴 헤드 비트는 지면 조건이 일반에서 심각 조건(암반이나 다양한 유형의 콘크리트 조건 등)으로 변경되면 표준 비트를 산업용 버전으로 변경합니다. 흙이나 일반 조건으로 다시 변경되면 비트를 쉽게 제거할 수 있습니다.
록 드릴 헤드 및 이빨

록 드릴 헤드 및 이빨

표준 록 드릴 헤드에는 대형 숄더가 있어 파쇄 가능한 암석과 고충격 토양에서 사용할 때도 분리되지 않습니다. 다양한 오거 이빨을 사용하여 다양한 지면 조건을 처리할 수 있습니다. 외부 스테이션용 게이지 이빨과 내부 스테이션용 끌 이빨이 제공됩니다. 플라이트는 표면 경화 또는 카바이드를 이용해 연마성 토양과 다짐 암석을 처리할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 152mm(6in) 록 드릴 헤드

유형 록 헤드 비트 록 헤드 비트
전체 길이 9.4 in 238 mm
무게 23.4 lb 10.6 kg
절단 직경 7.5 in 190 mm
이빨 수 8 8

152mm(6in) 록 드릴 헤드이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도