381mm(15in) 록 드릴 헤드

오거 비트 381mm(15in) 록 드릴 헤드

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
록 헤드 비트
록 헤드 비트
전체 길이
10.4 in
263 mm
무게
46.9 lb
21.29 kg

개요

기둥 구멍, 토대, 관목과 나무 심기 작업을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 381mm(15in) 록 드릴 헤드

유형 록 헤드 비트 록 헤드 비트
전체 길이 10.4 in 263 mm
무게 46.9 lb 21.29 kg
절단 직경 16.5 in 419 mm
이빨 수 14 14

381mm(15in) 록 드릴 헤드이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도