| 유형 | 록 헤드 비트 록 헤드 비트 |
| 전체 길이 | 48.1 in 1222 mm |
| 무게 | 310.9 lb 141 kg |
| 절단 직경 | 30 in 762 mm |
| 이빨 수 | 24 24 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 762mm(30in) 록 드릴 비트
762mm(30in) 록 드릴 비트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
오거 액세서리
762mm(30in) 록 드릴 비트
선택됨
- 유형
- 록 헤드 비트
- 록 헤드 비트
- 전체 길이
- 48.1 in
- 1222 mm
- 무게
- 310.9 lb
- 141 kg
오거 액세서리
762mm(30인치) 산업용 비트
- 유형
- 산업용 비트
- 산업용 비트
- 전체 길이
- 48 in
- 1219 mm
- 무게
- 180.8 lb
- 82 kg
오거 액세서리
914mm(36인치) 표준 비트
- 유형
- 표준 비트
- 표준 비트
- 전체 길이
- 50.3 in
- 1278 mm
- 무게
- 381.4 lb
- 173 kg