개요
Cat® 아이스오거 구동 장치는 아이스오거 브래킷을 보유한 고객을 위한 교체/업그레이드용으로 사용됩니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 최대 압력에서의 구동축 토크 | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| 구동 방법 | 제로터 모터 - 직접 구동 제로터 모터 - 직접 구동 |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
| 최적 유압 흐름 | 42~83L/min(11~22gpm) 42~83L/min(11~22gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 전체 폭 | 11 in 280 mm |
| 전체 길이 | 11.1 in 282 mm |
| 전체 높이 | 29.6 in 751 mm |
| 하우징 직경 | 11 in 280 mm |
| 무게 | 199.1 lb 90.3 kg |
| 모터 배기량 | 38.4 in³ 629 cm³ |
| 최대 흐름에서의 비트 속도 | 127RPM 127RPM |
| 육각 출력 축 크기 | 2 in 51 mm |