스튜디오 샷

오거 비트 610mm(24인치)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
록 헤드 비트
록 헤드 비트
전장
11.9 in
301 mm
무게
78.9 lb
35.79 kg

개요

기둥 구멍, 토대, 관목과 나무 심기 작업을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 610mm(24인치)

유형 록 헤드 비트 록 헤드 비트
전장 11.9 in 301 mm
무게 78.9 lb 35.79 kg
절단 직경 25.5 in 647 mm
이빨 20 20

610mm(24인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도