스튜디오 샷

구동 장치 A11 오거 구동

견적 요청 지금 구매

주요 사양

최대 압력에서의 구동축 토크
815 lb/ft
1105 N·m
구동 방법
제로터 모터 - 직접 구동
제로터 모터 - 직접 구동
필수 유압
표준 유속
표준 유속

개요

Cat® 아이스오거 구동 장치는 아이스오거 브래킷을 보유한 고객을 위한 교체/업그레이드용으로 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 A11 오거 구동

최대 압력에서의 구동축 토크 815 lb/ft 1105 N·m
구동 방법 제로터 모터 - 직접 구동 제로터 모터 - 직접 구동
필수 유압 표준 유속 표준 유속
최적 유압 흐름 75~90L/min(20~24gpm) 75~90L/min(20~24gpm)
최적 유압 105~150bar(1523~2176psi) 105~150bar(1523~2176psi)
전체 폭 11 in 280 mm
전장 11.1 in 282 mm
전체 높이 27.8 in 707 mm
하우징 직경 11 in 280 mm
무게 152.6 lb 69.2 kg
모터 배기량 24 in³ 393 cm³
최대 흐름에서의 비트 속도 191RPM 191RPM
육각 출력 축 크기 2 in 51 mm

A11 오거 구동이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도