개요
Cat® 아이스오거 구동 장치는 아이스오거 브래킷을 보유한 고객을 위한 교체/업그레이드용으로 사용됩니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 최대 압력에서의 구동축 토크 | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| 구동 방법 | 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 최적 유압 흐름 | 95~130L/min(25~34gpm) 95~130L/min(25~34gpm) |
| 최적 유압 | 207~290bar(3002~4206psi) 207~290bar(3002~4206psi) |
| 전체 폭 | 11 in 280 mm |
| 전체 길이 | 11.1 in 282 mm |
| 전체 높이 | 27.9 in 709 mm |
| 하우징 직경 | 11.1 in 282 mm |
| 무게 | 216.5 lb 98.2 kg |
| 모터 배기량 | 2.7 in³ 44 cm³ |
| 최대 흐름에서의 비트 속도 | 81RPM 81RPM |
| 육각 출력 축 크기 | 2 in 51 mm |