| 유형 | 산업용 비트 산업용 비트 |
| 전체 길이 | 48 in 1219 mm |
| 무게 | 72.8 lb 33 kg |
| 절단 직경 | 9 in 229 mm |
| 호환 가능한 비트 연장 | 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) |
| 이빨 수 | 4 4 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 229mm(9인치) 산업용 비트
229mm(9인치) 산업용 비트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
오거 액세서리
229mm(9인치) 산업용 비트
선택됨
- 유형
- 산업용 비트
- 산업용 비트
- 전체 길이
- 48 in
- 1219 mm
- 무게
- 72.8 lb
- 33 kg
오거 액세서리
229mm(9in) 록 드릴 헤드
- 유형
- 록 헤드 비트
- 록 헤드 비트
- 전체 길이
- 9.8 in
- 250 mm
- 무게
- 33.1 lb
- 15 kg
오거 액세서리
229mm(9인치) 표준 비트
- 유형
- 표준 비트
- 표준 비트
- 전체 길이
- 48.7 in
- 1238 mm
- 무게
- 75 lb
- 34 kg