305mm(12인치) 산업용 비트

305mm(12인치) 산업용 비트 오거 비트

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
산업용 비트
산업용 비트
전체 길이
48 in
1219 mm
무게
90.4 lb
41 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

표준 작업

표준 작업

표준 작업 비트는 일반적인 굴착 작업에서 일반 지면 조건과 파쇄 가능 암석 작업에 사용합니다. 이빨을 빠르게 변경할 수 있어 매일 구멍 250~300개를 파는 작업자에게 적합합니다.
나무 비트

나무 비트

나무 비트는 연마성 토양과 파쇄 가능 암석에서 최상의 효과를 발휘합니다. 나무용 비트는 테이퍼 처리되어 있어 떠낸 분을 식재할 대구경 상단 구멍 굴착 및 멀칭/ 비료 주기에 이용되는 소구경 구멍 굴착에 적합합니다.
산업용 비트

산업용 비트

산업용 비트는 굴착 작업에서 이빨이 잘 상하지 않지만 쉽게 제거하고 설치할 수 있습니다.
표준 록 드릴 헤드 비트(볼트 연결식)

표준 록 드릴 헤드 비트(볼트 연결식)

표준 록 드릴 헤드 비트는 지면 조건이 일반에서 심각 조건(암반이나 다양한 유형의 콘크리트 조건 등)으로 변경되면 표준 비트를 산업용 버전으로 변경합니다. 흙이나 일반 조건으로 다시 변경되면 비트를 쉽게 제거할 수 있습니다.
록 드릴 헤드 및 이빨

록 드릴 헤드 및 이빨

표준 록 드릴 헤드에는 홀더 보호 기능이 뛰어난 대형 숄더가 있어 파쇄 가능한 암석과 고충격 토양에서 사용할 때도 분리되지 않습니다. 다양한 오거 플라이트를 사용하여 다양한 지면 조건을 처리할 수 있습니다. 외부 스테이션용 게이지 이빨과 내부 스테이션용 끌 이빨이 제공됩니다. 플라이트는 표면 경화 또는 카바이드를 이용해 연마성 토양과 다짐 암석을 처리할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 305mm(12인치) 산업용 비트

유형 산업용 비트 산업용 비트
전체 길이 48 in 1219 mm
무게 90.4 lb 41 kg
절단 직경 12 in 305 mm
호환 가능한 비트 연장 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치)
이빨 수 4 4

305mm(12인치) 산업용 비트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도