개요
기둥 구멍, 토대, 관목과 나무 심기 작업을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 유형 | 나무 비트 나무 비트 |
| 전체 길이 | 50.7 in 1289 mm |
| 무게 | 163.1 lb 74 kg |
| 절단 직경 | 610/305mm(24/12인치) 610/305mm(24/12인치) |
| 호환 가능한 비트 연장 | 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) |
| 이빨 수 | 9 9 |