| 유형 | 산업용 비트 산업용 비트 |
| 전체 길이 | 48.2 in 1224 mm |
| 무게 | 57.3 lb 26 kg |
| 절단 직경 | 6 in 152 mm |
| 호환 가능한 비트 연장 | 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) |
| 이빨 수 | 2 2 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 152mm(6인치) 산업용 비트
152mm(6인치) 산업용 비트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
오거 액세서리
152mm(6인치) 산업용 비트
선택됨
- 유형
- 산업용 비트
- 산업용 비트
- 전체 길이
- 48.2 in
- 1224 mm
- 무게
- 57.3 lb
- 26 kg
오거 액세서리
152mm(6in) 록 드릴 헤드
- 유형
- 록 헤드 비트
- 록 헤드 비트
- 전체 길이
- 9.4 in
- 238 mm
- 무게
- 23.4 lb
- 10.6 kg
오거 액세서리
152mm(6인치) 표준 비트
- 유형
- 표준 비트
- 표준 비트
- 전체 길이
- 48.7 in
- 1238 mm
- 무게
- 50.7 lb
- 23 kg