개요
Cat® 오거는 건설, 농업, 조경 분야에서 기초 작업, 울타리/표지판 설치, 나무/관목 식재 등에 필요한 구멍을 파는 용도로 사용합니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 최대 압력에서의 구동축 토크 | 5034.6 lb/ft 6826 N·m |
| 구동 방법 | 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 제로터 모터 - 이중 유성기어 감속 장치 |
| 장착 브래킷 설계 | 5톤 미니 굴삭기 핀 고정 5톤 미니 굴삭기 핀 고정 |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 최적 유압 흐름 | 95~130L/min(25~34gpm) 95~130L/min(25~34gpm) |
| 최적 유압 | 207~290bar(3002~4206psi) 207~290bar(3002~4206psi) |
| 전체 폭 - 브래킷 포함 | 11.4 in 289 mm |
| 전체 길이 - 브래킷 포함 | 14.2 in 361 mm |
| 전체 높이 | 36.1 in 916 mm |
| 하우징 직경 | 11 in 280 mm |
| 스윙 범위(앞/뒤) | 60도 60도 |
| 스윙 범위(L/R) | 76도 76도 |
| 무게 | 233.7 lb 106 kg |
| 모터 배기량 | 2.67 in³ 44 cm³ |
| 최대 흐름에서의 비트 속도 | 81rpm 81rpm |
| 육각 출력 축 크기 | 2 in 51 mm |
스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
908M 콤팩트 휠 로더에서 작업 중인 Cat® 오거
277D 전지형 로드에서 작업 중인 Cat® 오거