610mm(24인치) 산업용 비트

오거 비트 610mm(24인치) 산업용 비트

견적 요청 지금 구매

주요 사양

유형
산업용 비트
산업용 비트
전체 길이
48 in
1219 mm
무게
149.9 lb
68 kg

개요

기둥 구멍, 토대, 관목과 나무 심기 작업을 쉽고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 610mm(24인치) 산업용 비트

유형 산업용 비트 산업용 비트
전체 길이 48 in 1219 mm
무게 149.9 lb 68 kg
절단 직경 24 in 610 mm
호환 가능한 비트 연장 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치) 305, 610, 915, 1829mm(12, 24, 36, 72인치)
이빨 수 8 8

610mm(24인치) 산업용 비트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도