A41 오거 구동 장치

구동 장치 A41 오거 구동 장치

견적 요청 지금 구매

주요 사양

최대 압력에서의 구동축 토크
3038.8 lb/ft
4120 N·m
구동 방법
제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치
제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치
필수 유압
표준 유속
표준 유속

개요

Cat® 아이스오거 구동 장치는 아이스오거 브래킷을 보유한 고객을 위한 교체/업그레이드용으로 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 A41 오거 구동 장치

최대 압력에서의 구동축 토크 3038.8 lb/ft 4120 N·m
구동 방법 제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치 제로터 모터 - 단일 유성기어 감속 장치
필수 유압 표준 유속 표준 유속
최적 유압 흐름 42~83L/min(11~22gpm) 42~83L/min(11~22gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
전체 폭 11 in 280 mm
전체 길이 11.1 in 282 mm
전체 높이 26.3 in 668 mm
하우징 직경 11 in 280 mm
무게 159.4 lb 72.3 kg
모터 배기량 15.3 in³ 250 cm³
최대 흐름에서의 비트 속도 71RPM 71RPM
육각 출력 축 크기 2 in 51 mm

A41 오거 구동 장치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

전면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
전면도
좌측도
후면도
저면도
우측도