스튜디오 샷
스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
사진 (7)
신규

2,440mm(96in) 직선형 갈래 산업용 그래플 레이크

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
96.1 in
2440 mm
높이
33 in
837 mm
무게
1336.4 lb
606.2 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

작업

작업

Cat® 산업용 그래플 레이크는 철거, 산업, 건설, 재활용, 폭풍 잔해 정리, 토지 개간 및 기타 까다로운 작업에서 접하게 되는 크고 불규칙적인 형태의 다양한 물건을 처리하는 용도로 설계되었습니다.
강력한 그래플 디자인

강력한 그래플 디자인

견고한 산업용 그래플 레이크는 탁월한 내구성과 긴 구조적 수명을 제공하도록 설계되었고, 견고한 강철 레이크 갈래와 이중 전체 폭 터보 튜브를 추가 전방 토크 튜브와 통합하여 갈래를 강화합니다.
개방형 바닥 디자인

개방형 바닥 디자인

개방형 바닥 디자인은 필요 없는 자재가 작업 툴 바탕을 통해 빠져 나가기 때문에 폭풍 잔해 정리와 토지 개간 작업에 이상적입니다.
넓은 턱 개구부

넓은 턱 개구부

턱 입구가 넓어 원목, 그루터기, 암석 및 기타 자연 잔해 같은 큰 자재를 처리할 수 있습니다.
견고한 그래플 어셈블리

견고한 그래플 어셈블리

견고한 강철 그래플 어셈블리는 잘 휘어지지 않고 내구성이 높습니다.
강력한 죄는 힘

강력한 죄는 힘

조이는 힘이 우수하고 독립적으로 제어되는 그래플 어셈블리로 비규격 물체도 간단히 조일 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2,440mm(96in) 직선형 갈래

폭 96.1 in 2440 mm
높이 33 in 837 mm
무게 1336.4 lb 606.2 kg
최대 그래플 개구부 37 in 941 mm
최소 그래플 개구부 14 in 356 mm
길이 43 in 1093 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
갈래 수 13 13
필수 유압 표준 유속 표준 유속

2,440mm(96in) 직선형 갈래이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!