개요
뿌리 제거, 나무 잔해 비축 및 토양 준비 작업용
표시 중: 1-6 / 8
| 폭 | 92 in 2334 mm |
| 무게 | 1122.2 lb 509 kg |
| 전체 높이 | 36.2 in 920 mm |
| 전체 길이 | 33.6 in 853 mm |
| 갈래 간격 | 8.3 in 212 mm |
| 갈래 두께 | 0.5 in 12 mm |
| 갈래 수 | 11 11 |
| 인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
| 상단 클램프 폭 | 63.7 in 1618 mm |
| 필수 유압 | 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음 |
| 최대 클램프 입구 | 51.1 in 1297 mm |
| 최소 클램프 입구 | 13.2 in 335 mm |