개요
철거, 산업, 건설, 재활용, 폭풍 잔해 정리, 조경 및 기타 까다로운 작업에서 접하게 되는 크고 불규칙적인 형태의 다양한 물건을 쉽게 처리하는 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 폭 | 96.2 in 2444 mm |
| 높이 | 34.3 in 872 mm |
| 무게 | 1340.6 lb 608.1 kg |
| 최대 그래플 개구부 | 42.9 in 1089 mm |
| 최소 그래플 개구부 | 15.5 in 393 mm |
| 길이 | 41.3 in 1048 mm |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 갈래 수 | 13 13 |
| 필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |