1,858mm(74in)
신규

뿌리 제거용 레이크 1,858mm(74in)

견적 요청 지금 구매

주요 사양

74 in
1858 mm
무게
996.5 lb
452 kg
전체 높이
36.2 in
920 mm

개요

뿌리 제거, 나무 잔해 비축 및 토양 준비 작업용

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

톱니 모양 그래플 및 갈래

톱니 모양 그래플 및 갈래

그래플과 갈래에 톱니 모양이 있어 더 큰 물체와 이물질을 보관하는 데 도움이 됩니다.
푸시 바

푸시 바

중부하 작업용 톱니 모양 푸시 바를 사용하여 이물질을 기울이거나 밀어낼 수 있습니다.
호스 보호대

호스 보호대

호스 슬리브와 보호대는 호스가 손상되지 않도록 보호합니다.
내장형 노면 파쇄기

내장형 노면 파쇄기

레이크를 사용하여 반대 방향으로 파쇄할 수 있습니다. 툴을 보관할 때 안정적인 베이스 역할을 합니다.
경화 그래플 팁

경화 그래플 팁

견고한 그래플 팁은 경화되어 더욱 내구성이 강해졌으며 더 나은 성능을 발휘합니다.
넓은 그래플 개구부

넓은 그래플 개구부

넓은 그래플 개구부로 다양한 종류의 이물질을 보관할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,858mm(74in)

74 in 1858 mm
무게 996.5 lb 452 kg
전체 높이 36.2 in 920 mm
전체 길이 33.6 in 853 mm
갈래 간격 8.3 in 212 mm
갈래 두께 0.5 in 12 mm
갈래 수 9 9
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
상단 클램프 폭 63.7 in 1618 mm
필수 유압 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음
최대 클램프 입구 51.1 in 1297 mm
최소 클램프 입구 13.2 in 335 mm

1,858mm(74in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도