개요
고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.
표시 중: 1-6 / 15
| 작동 폭 | 23.6 in 600 mm |
| 최대 절단 깊이 | 6.7 in 170 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 높은 유속 |
| 전체 폭 | 73.1 in 1858 mm |
| 전체 길이 | 49.1 in 1248 mm |
| 전체 높이 | 36.6 in 930 mm |
| 무게 | 2107.6 lb 956 kg |
| 최적 유압 흐름 | 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm) |
| 최적 유압 | 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi) |
| 드럼 속도 | 149rpm 149rpm |
| 선택사양 드럼 폭/깊이 | 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm(3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm(3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in) |
| 틸트 각도 범위 | 8° 좌측/우측 8° 좌측/우측 |
| 측면 시프트 주행 | 29.5 in 750 mm |
| 원추형 비트 | 54 54 |
| 표준 비트 유형 | 다용도 다용도 |