개요
고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.
표시 중: 1-6 / 15
| 작동 폭 | 39.4 in 1000 mm |
| 최대 절단 깊이 | 8.7 in 220 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 전체 폭 | 73.1 in 1858 mm |
| 전체 길이 | 59 in 1498 mm |
| 전체 높이 | 43.3 in 1099 mm |
| 무게 | 3838.2 lb 1741 kg |
| 최적 유압 흐름 | 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm) |
| 최적 유압 | 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi) |
| 드럼 속도 | 111rpm 111rpm |
| 틸트 각도 범위 | 5.5° 좌측/우측 5.5° 좌측/우측 |
| 측면 시프트 주행 | 25.6 in 650 mm |
| 원추형 비트 | 66 66 |
| 표준 비트 유형 | 다용도 다용도 |