스튜디오 샷

냉각 플레이너 PC305

견적 요청 지금 구매

주요 사양

작동 폭
17.7 in
450 mm
최대 절단 깊이
6.7 in
170 mm
필수 유압
높은 유속
높은 유속

개요

고속 드럼 및 원추형 비트가 표면 재처리 전에 아스팔트와 콘크리트를 신속하게 제거합니다.

다음에 대한 제품 사양 PC305

작동 폭 17.7 in 450 mm
최대 절단 깊이 6.7 in 170 mm
필수 유압 높은 유속 높은 유속
전체 폭 73.1 in 1858 mm
전체 길이 49.1 in 1248 mm
전체 높이 36.6 in 930 mm
무게 1869.5 lb 848 kg
최적 유압 흐름 98-125L/min(26-33gpm) 98-125L/min(26-33gpm)
최적 유압 230-280bar(3,300-4,000psi) 230-280bar(3,300-4,000psi)
드럼 속도 149rpm 149rpm
선택사양 드럼 폭/깊이 80/200, 150/200, 300/200mm(3/8, 6/8, 12/8in) 80/200, 150/200, 300/200mm(3/8, 6/8, 12/8in)
틸트 각도 범위 ± 8도 8도
측면 시프트 주행 29.5 in 750 mm
원추형 비트 42 42
표준 비트 유형 다용도 다용도

PC305이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View